Skip to main content
Please Select Your Country and Language Preferences
Changing your location may affect product availability. Certain products may not be available in all international regions.
Current Selected Country: Canada | Français
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
WiFiULTRX_Pair Product Photo
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Ultrx Wi-Fi, type 4X

Idéale pour les sites tels que les tunnels, les chambres fortes, les marinas, les murs extérieurs ou les toits, le coffret WiFi en fibre de verre ultra-légère Ultrx n’empêche pas les signaux WiFi ou WLAN et dispose d’angles de rack optionnels qui peuvent être ajoutés pour prendre en charge les équipements de 19 19-inch montés en rack.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Inflammabilité de la fenêtre selon UL 508

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12, 13; File No. E61997

Enclosure flammability rating per UL 508

Window flammability rating per UL 508

CSA référence LR42186 : Type 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66

Cabinets with solid doors are plenum rated.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Matériau Fibre de verre
Couleur Gris clair
Code couleur RAL 7035
Finition Mat doux
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.