Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Canada | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
TelephoneCab Product Photo
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Boîtier de téléphone, type 1

Le boîtier de téléphone à porte simple de type 1 est utilisé pour le montage et la protection des terminaisons téléphoniques, des accessoires de circuit de télécommunications, des borniers croisés, des modules de raccordement de maintenance, des armoires de jonction de câble, des dispositifs d’interface réseau, des ensembles de guide-fil et des protecteurs de téléphone dans les applications intérieures.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué UL 50, 50E, type 1, Référence E27567

cUL Listed per CSA C22.2 No 40; Type 1; File No. E27567

NEMA/EEMAC type 1

IEC 60529, IP30

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Matériau Acier doux
Finition Galvanisé; Revêtement poudré
Couleur Gris
Code couleur ANSI 61
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.