Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Canada | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
SYSPENDSSEnclGroup Product Photo
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Armoire sanitaire IHM Syspend, type 4X

L’armoire sanitaire IHM Syspend est spécialement conçu pour installer les équipements de contrôle de procédés dans les environnements de lavage sanitaire, particulierement l'industrie agro-alimentaire Il offre de nombreux éléments de conception moderne et répond aux exigences type 4X et IP69K pour les applications de lavage haute pression et haute température. Associer l’armoire au système de suspension sanitaire Syspend pour suspendre l’équipement pour un nettoyage et un lavage faciles. Fournie avec matériel de mise à la terre, plaque de support interne, adaptateur de bras de suspension et matériel pour fixer la plaque de support et l’adaptateur.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 n° 94 ; type 4, 4X, 12 ; référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

CEI 60529, IP66, IP69K

IEC 60529, IP66, IP69K

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Matériau Acier inoxydable 304
Finition Finition brossée 3
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.