Pare-soleil, SSW
Le pare-soleil nVent HOFFMAN est conçu pour offrir une protection fiable à l'écran de votre boîtier industriel. Il est conçu pour résister aux environnements exigeants, bloque efficacement la lumière directe du soleil et réduit la réflexion pour maintenir une visibilité de l’écran maximale. Grâce à sa conception robuste, il permet de maintenir un indice de protection jusqu’à 4X pour assurer une durabilité et une performance de longue durée. Il est facile à installer et adapté à une variété d'applications industrielles, il protège votre écran et améliore ainsi sa durée de vie et sa performance dans des conditions exigeantes. Il est idéal pour tout environnement où l'exposition à la lumière directe du soleil ou aux températures extrêmes est un problème.
Normes industrielles
IP66
UL 508A Listed
Maintains Enclosures rating up to TYPE 4X
Fonctions
- Visibilité de l’écran maximale : Bloque efficacement la lumière directe du soleil et réduit la réflexion pour maintenir une visibilité de l'écran optimale.
- Il est conçu pour offrir un indice de protection jusqu’à 4X pour s’assurer qu’il puisse supporter les conditions exigeantes.
- Il est fabriqué pour résister aux environnements industriels exigeants afin de fournir une performance longue durée.
- Il protège votre écran en le mettant à l’abri des dommages causés par les éléments.
- Sa conception robuste assure la protection sans compromettre la durabilité ni la performance de votre boîtier.
- Il permet de garder les écrans lisibles et fonctionnels dans des conditions environnementales exigeantes.
- Il est facile à installer, ce qui vous permet de l’ajouter sans complication à votre boîtier industriel.
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.