Section droite de chemin de câbles en fibre de verre type 12 et 3R
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Section droite de chemin de câbles en fibre de verre type 12 et 3R
Les sections droites 3R en fibre de verre de type 12, sont utilisées pour passer fils et câble dans les parcours de chemin de câbles. La conception classique en boucle fermée dispose d’une ouverture sur un côté pour un accès facile aux fils et câbles. La fibre de verre résistante à de hautes températures et aux produits chimiques assure une protection dans le cadre d’applications intérieures ou extérieures corrosives ou sales. Les sections sont disponibles en longueurs de 12 à 60 pouces.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les sections droites traversantes 3R en fibre de verre de type 12 sont utilisées pour habiller du fil et du câble dans les parcours du chemin de câbles
- La fibre de verre résistante aux températures et aux produits chimiques assure une protection dans le cadre d’applications intérieures ou extérieures corrosives ou sales
- Les sections sont disponibles en longueurs de 12 à 60 pouces
- La conception classique en boucle fermée dispose d’une ouverture latérale pour un accès facile aux fils et câbles
Spécifications
Matériau
Fibre de verre
Finition
Mat doux
Couleur
Gris
Code couleur
ANSI 61
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.