Goulottes de câblage à couvercle vissé en acier inoxydable, type 4X
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Goulottes de câblage à couvercle vissé en acier inoxydable, type 4X
La goulotte de câblage à couvercle vissé, type 4X, est utilisée pour protéger la distribution des fils et des câbles, les jonctions et les raccordements dans les applications extérieures ou corrosives pour lesquelles un accès fréquent n’est pas nécessaire.
Normes industrielles
conformément à CSA C22.2 N° 26 et N° 94.2; Type 3R, 4, 4X, 12
per CSA C22.2 No. 26 and No. 94.2; Type 3R, 4, 4X, 12
CEI 60529, IP66
Détails
Ressources
Fonctions
- Joints entièrement soudés et lisses
- Joint résistant à l’huile et adhésif
- Vis de couvercle captives en acier inoxydable filetées pour montage scellé
- Ni trous ni débouchures
Spécifications
Matériau
Acier inoxydable 304
Finition
N° 2B
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.