Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Canada | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
Extreme Environment Enclosure SS unpainted
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Armoire Extreme Environments en acier inoxydable

L'armoire pour environnements extrêmes comprend une porte amovible et verrouillable dotée d'une poignée pouvant être cadenassée. Disponible en modèle standard 304SS avec composants internes en acier zingué et joint de remplacement EPDM Les modèles 316LSS comportent des composants internes en acier inoxydable et un joint de remplacement en silicone. Le joint est amovible, remplaçable et disponible à la vente en tant que kit d'installation sur site homologué UL. Les joints sont interchangeables entre les armoires pour environnements extrêmes de mêmes dimensions.

Le produit utilise le même panneau arrière que le A4SW3 pour des améliorations faciles des performances de l’armoire pour votre prochain projet sans changement ou peu de conception

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

304SS - UL 508A Recognized; Type 3R, 4, 4X File No. E61997. 316LSS - UL 508A Recognized; Type 12*, 13*, 3R, 4, 4X File No. E61997.

304SS - cUL Recognized per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X File No. E61997. 316LSS - cUL Recognized per CSA C22.2 No 94; Type 12, 13, 3R, 4, 4X File No. E61997.

UL and cUL Classified to IEC 60529, IP66, IP69; File No. E503705

304SS - NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X. 316LSS - NEMA/EEMAC Type 12, 13, 3R, 4, 4X.

IEC 60529 IP69 & 69K

Meets NEMA Type 3RX requirements

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Finition Finition brossée 4
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.