Console en acier inoxydable type 12
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Console en acier inoxydable type 12
Les consoles sont parfaites pour le montage de petits dispositifs de contrôle ou d’instrumentation pour usage sur une surface à 30 ou 60 degrés. Ces boîtiers peuvent être montés sur deux côtés pour être placés sur des postes de travail, des piédestaux ou d’autres surfaces planes pour une flexibilité maximale.
Normes industrielles
UL 508A Listed; Type 12, 13; File Number E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 12, 13; File Number E61997
CEI 60529, IP65
IEC 60529, IP65
Détails
Ressources
Fonctions
- Peut être positionnée sur l'un des deux côtés pour offrir un angle d'accès de 30° ou 60°
- Raccords soudés en continu et lisses
- Aucun trou ni prédécoupe
- Vis de couvercle retenues se vissant dans des logements étanches
- Point de mise à la terre sur le couvercle
- Joint et adhésif résistants à l'huile
- Charnière continue
- Écrous à souder pré-installés pour une fixation rapide du panneau
Spécifications
Matériau
Acier inoxydable 304
Finition
Finition brossée 4
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.