Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Canada | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
38271_AXD341412SS; Sequestr External Disconnect; AXD341412SS; Disconnect; Sequestr; Photo Rendering; CAD Rendering
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Armoire de sectionnement extérieur à faible courant Sequestr, type 4X

Isoler les sectionneurs et disjoncteurs à faible intensité dans des armoires de sectionnement externe Sequestr afin d’atténuer les incidents d’arc électrique. À installer sur des armoires de sectionnement à montage au sol ou autoportantes pour limiter l’exposition aux sources d'énergie entrantes. When the disconnect handle is turned OFF, there is no live power on the load side cables passing through to the main enclosure. The Sequestr enclosure is sized for use with up to 200A disconnect switches or up to 400A breakers dependent on NEC 430.10(B), and is designed to fit with bulletins A35S, A28S4 and A21S4 main enclosures. Consultez le manuel d’installation pour la configuration de montage et le schéma des trous.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué UL 508A; Type 3R. 4. 4X, 12; Référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC type 3R, 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Matériau Acier inoxydable 304
Finition Finition brossée 3
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.