Goulotte de câblage à couvercle vissé, type 3R
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Goulotte de câblage à couvercle vissé, type 3R
La goulotte de câblage à couvercle vissé type 3R est utilisée pour protéger la distribution des fils et des câbles, les jonctions et les raccordements dans les applications extérieures susceptibles d’être exposées à des conditions humides. Un kit de moraillon pour cadenas peut être installé pour plus de sécurité.
Normes industrielles
UL 870 Listed; File No. E27524; Raintight
cUL CSA C22.2 No. 26 Listed; File No. E27524; Raintight
NEMA/EEMAC type 3R
IEC 60529, IP32
Détails
Ressources
Fonctions
- Haut et côtés sans soudure avec pare-gouttes, avant et arrière
- Couvercle amovible à enfiler
- Trous de montage en relief à l’arrière du boîtier
- Provision pour cadenas
- Pas de joint ou de débouchures
Spécifications
Matériau
Acier doux
Finition
Galvanisé; Revêtement poudré
Couleur
Gris
Code couleur
ANSI 61
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.