Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Canada | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
Screw Cover Type 1
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Couvercle à vis, type 1

Le couvercle à vis de Type 1 est utilisé dans les applications générales industrielles et commerciales nécessitant un boîtier de jonction ou de tirage. Il est disponible dans des finitions peintes ou galvanisées, avec ou sans débouchures, et dans une large gamme de dimensions. Il dispose d’une variété d’accessoires pour les installations encastrées et les extensions d’espace de câblage.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué UL 50, 50E, type 1, Référence E27525

cUL Listed per CSA C22.2 No 40; Type 1; File No. E27525

NEMA/EEMAC type 1

IEC 60529, IP30

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Diagrammes

Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.