Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Canada | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
Ase12X124Ssnk Screw Cover Type 4X
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Boîtiers de tirage avec couvercle à vis, type 4X

Le boîtier avec couvercle à vis en acier inoxydable de type 4X est utilisé comme boîtier de jonction ou boîte de tirage et constitue une solution économique pour les applications commerciales et industrielles nécessitant une protection contre la corrosion.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué cUL par CSA C22.2 N° 40 et N° 94.2; Type 3, 3R, 4, 4X, 12

cUL Listed per CSA C22.2 No. 40 and No. 94.2; Type 3, 3R, 4, 4X, 12

CEI 60529, IP66

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Finition N° 2B
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.