Extentions de boîtes de tirage à couvercle à vis, type 1
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Extentions de boîtes de tirage à couvercle à vis, type 1
L’extension pour boîte de tirage de type 1 est utilisé dans les applications industrielles commerciales et générales qui nécessitaient auparavant une boîte de tirage de taille personnalisée, ou pour créer un espace de câblage supplémentaire pour les installations de boîte de tirage existantes. Pour son installation, il suffit de faire glisser le produit sur une boîte de tirage, en utilisant un gabarit de trou commun, un couvercle et du matériel, pour une solution rapide.
Normes industrielles
Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 n° 40 ; type 1 ; référence E27525
cUL Listed per CSA C22.2 No. 40; Type 1; File No. E27525
CEI 60529, IP30
IEC 60529, IP30
Détails
Ressources
Fonctions
- Fentes en trou de serrure uniques à vis pour une installation facile
- Vis en acier plaquées comprises pour montage sur la boîte de tirage
- Compatible avec les accessoires de boîte de tirage de type 1
- Assure la mise à la terre entre l’armoire principale et l’extension
- Les extensions sont peintes sur des surfaces plaquées
Spécifications
Matériau
Acier doux
Couleur
Gris
Code couleur
ANSI 61
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.