Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Canada | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
Screw Cover Gasketed Type 3
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Couvercles à vis, étanche, type 3

Utilisez ce boîtier comme boîte à bornes, boîte de raccordement, boîte de jonction ou de câblage dans les applications soumise au vent, à la poussière et/ou la pluie.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 n° 94 ; type 3, 12 ; référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3, 12; File No. E61997

CSA, fichier 42184 : Types 4 et 12

CSA, File 42184: Type 4 and 12

IEC 60529, IP66

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Finition Galvanisé
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.