Couvercle pare-gouttes à vis, type 3R
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Couvercle pare-gouttes à vis, type 3R
L'armoire avec couvercle pare-gouttes à vis de type 3R est utilisée comme boîtier de jonction ou de raccordement pour protéger les contrôles dans des applications extérieures nécessitant une protection contre la pluie, la grêle, la neige et les ruissellements.
Normes industrielles
Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 n° 94 ; type 3R ; référence E27525
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File No. E27525
CEI 60529, IP32
IEC 60529, IP32
Détails
Ressources
Fonctions
- La partie supérieure et les côtés avant et arrière sans joints du pare-gouttes assurent la protection contre la pluie, la neige et la grêle
- Couvercle amovible fixé avec des vis en acier plaquées le long du bord inférieur
- Poignées sur les grandes dimensions. (voir le tableau)
- Trous de montage en relief à l’arrière du boîtier
- Débouchures en bas des armoires de calibre 16 et 14
- Provision pour cadenas
- Sans joint
- Les armoires sont peintes sur des surfaces plaquées
- L’épaisseur du haut et du bas est la même que celle du boîtier, sauf indication contraire dans le tableau
Spécifications
Finition
Galvanisé; Revêtement poudré
Couleur
Gris
Code couleur
ANSI 61
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.