Skip to main content
Please Select Your Country and Language Preferences
Changing your location may affect product availability. Certain products may not be available in all international regions.
Current Selected Country: Canada | Français
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
PROTEKII2Door3RSolidClsd Product Photo
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Ensembles pour ventilateurs à double charnière ProTek

Les coffrets d’ensembles de ventilateurs ProTek à double charnières sont un excellent choix, prêt à l’emploi, pour le montage de racks 19 pouces, d’appareils installés sur panneau ou autres équipements électroniques. Un pare-gouttes/soleil supérieur intégral et des ventilateurs à contrôle thermostatique fournissent un flux d’air pour refroidir l’équipement interne. Les coffrets sont disponibles en UL type 3R pour une utilisation extérieure. Une version avec fenêtre UL type 1 est disponible pour les applications intérieures. Ils sont conçus pour fournir un accès à l’avant et à l’arrière à l’équipement monté en rack de 19 po. Ils offrent une protection contre l’eau, la saleté et d’autres contaminants. ProTek est un excellent choix pour les applications où l’espace est important et la seule option reste le montage mural. ProTek est disponible dans une large gamme de dimensions, de matériaux et de configurations pour répondre à de nombreuses applications difficiles.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Porte pleine : Type 3R

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; File Number E61997

Solid Door: Type 3R

Window Door: Type 1

NEMA/EEMAC : Type 1 ou 3R

IEC 60529, IP30 or IP 32, IK 10

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Couleur Gris clair
Matériau Acier doux
Finition Revêtement poudré
Code couleur RAL 7035
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.