Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Canada | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
P2K2088S_SeismicPkgOpen_m_sq.png
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Ensembles sismiques industriels ProLine G2

Les ensembles industriels sismiques nVent HOFFMAN ProLine G2 sont des solutions entièrement configurées capables de résister à une activité sismique de zone 4 avec une charge de panneau de 454 kg (1 000 lb), sans dégradation de l’intégrité de la structure ou des performances fonctionnelles. Pour plus de commodité, un numéro de pièce unique comprend un châssis, une porte simple pleine, une poignée à verrouillage à clé, un toit plein, un couvercle arrière solide, des couvercles latéraux pleins, un sous-panneau de montage complet, une plaque d’obturation, un socle entièrement scellé de 100 mm, des anneaux de levage et un certain nombre d’autres composants structurels. Note: pour des questions spécifiques sur l’application, consultez l’usine.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué cUL par CSA C22.2 No 94; Type 12; Référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12; File No. E61997

Critères d’environnement sismique de Telcordia Technologies GR-63-CORE

CSA File Number 42186; Type 12

IEC 60529, IP55

Telcordia Technologies' Earthquake Environment Criteria GR-63-CORE

Zone-4 Capable with panel-load of 1,000 lbs (454 kg)

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Matériau Acier doux
Finition Revêtement poudré
Couleur Gris clair
Code couleur RAL 7035
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.