Boîtiers en polycarbonate type 4X/6P
Les boîtiers en polycarbonate type 4X/6P sont des coffrets industriels robustes en polycarbonate avec des caractéristiques uniques et innovantes, notamment un verrou non métallique intégré et un système de montage avec élévateur d'angle pour les kits de face avant à charnière et les panneaux arrière ajustables.
Le système d'élévateur d'angle exclusif utilise une technologie d'étagère à fentes qui fournit des faces avant à charnière pleines faciles à installer, à aligner et à maintenir de niveau. Ce système permet également de soulever le panneau arrière du boîtier, ce qui facilite l'accès aux composants internes.
Normes industrielles
UL 508A Listed; Type 4X, 12, 13, 6P; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4X, 12, 13, 6P; File No. E61997
Enclosure flammability evaluated per UL 508A
Window flammability evaluated per UL 508A
NEMA/EEMAC Type 4X, 12, 13, 6P
IEC 60529, IP66 / IP68 / IP69
Fonctions
- Boîtier non métallique aux dimensions JIC avec un aspect élégant et robuste
- Léger et robuste : excellente résistance aux chocs et au feu
- Joint en polyuréthane hydrophobe
- Quatre configurations de couvercle : À charnière avec verrou non métallique à clipser, à charnière avec verrou à clipser en métal, à charnière avec vis et pince de cadenas, avec vis de fermeture
- Les boîtiers en polycarbonate type 4X/6P sont livrés de série avec des supports de montage et des élévateurs d'angle
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.