Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Canada | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

Racks Open Frame

Racks Open Frame

Racks de 19" standard conçus pour les applications de câblage de mise en réseau et de datacenters à haute densité.

  • Options à 2 et 4 montants disponibles
  • Conçus pour optimiser la circulation de l'air et l'accès aux équipements informatiques
  • UL 2416 – Charge de base avec 4 fois le facteur de sécurité, test de basculement de la charge, charge dynamique* testée à 1 134 kg (2 500 lb)
  • Options parasismiques conformes aux normes NEBS – Telcordia GR-63-CORE zone 4, testées à 454 kg (1 000 lb)
  • Rails latéraux conformes aux normes EIA – options 19" et 23" disponibles
  • Accessoires de gestion du câblage et de l'alimentation disponibles en option

Sous-catégories

Produits Résultats (items)