Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Canada | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
Hinge Cover Medium Type 3R
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Couvercle pare-gouttes à charnière, moyen, type 3R

Le couvercle pare-gouttes à charnière moyen de type 3R protège les câbles et autres composants électriques dans des applications extérieures nécessitant une protection contre la pluie, la grêle, la neige ou les ruissellements. Il permet de sécuriser l’armoire avec un cadenas optionnel et des colliers à goujons pour le montage de panneau optionnel. Ces boîtiers ont des dimensions allant de 16 x 12 x 6 po à 60 x 36 x 12 po.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué UL 50, 50E ; type 3R ; référence E27567

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R File No. E27567

NEMA/EEMAC type 3R

IEC 60529, IP32

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Matériau Acier doux
Finition Galvanisé; Revêtement poudré
Couleur Gris
Code couleur ANSI 61
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.