Skip to main content
Please Select Your Country and Language Preferences
Changing your location may affect product availability. Certain products may not be available in all international regions.
Current Selected Country: Canada | Français
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
WiFiDWS12pairC Product Photo
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Couvercle à charnière Wi-Fi, type 4X

Le boîtier Wi-Fi en fibre de verre est un boîtier sécuritaire à charnière qui ne génent pas les signaux Wi-Fi ou WLAN. Il est idéal pour installer des équipements sans fils dans des endroits tels des tunnels, des voûtes, des marinas, des murs extérieurs ou des toits.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué cUL par CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12, 13; Référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12, 13; File No. E61997

Enclosure flammability rating per UL 508

Les boîtiers avec portes pleines sont conforment pour les plénums .

Window flammability rating per UL 508

IEC 60529, IP66

Cabinets with solid doors are plenum rated.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Matériau Fibre de verre
Couleur Gris clair
Code couleur RAL 7035
Finition Mat doux
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.