Chemin de câbles en fibre de verre NEMA type 12 et 3R
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Chemin de câbles en fibre de verre NEMA type 12 et 3R
Le chemin de câbles en fibre de verre NEMA, type 12 et 3R est utilisé pour protéger les fils et câbles ainsi que leurs jonctions et leurs raccordements. Il résiste aux températures et aux produits chimiques et est conçu pour les applications intérieures ou extérieures corrosives ou polluantes.
Normes industrielles
Conforme à l’essai de choc au froid UL pour des températures jusqu’à -35 °C
Meets UL cold impact test for temperatures to -35 C
CEI 60529, IP55
IEC 60529, IP55
Recognized by National Electric Code for indoor and outdoor applications
Détails
Ressources
Fonctions
- Vis captives
- Les joints sont hermétiques.
- Joint résistant à l’huile fixé à l’aide d’un adhésif résistant à l’huile
- Ni trous ni débouchures
- Boîtiers et couvercles en polyester renforcé de fibre de verre
Spécifications
Matériau
Fibre de verre
Finition
Mat doux
Couleur
Gris
Code couleur
ANSI 61
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.