Armoire de sectionnement à montage mural Type 12
Ces armoires de sectionnement à usage général acceptent les sectionneurs et les disjoncteurs des principales marques disponibles sur le marché (ni vendus ni inclus par nVent HOFFMAN).
Chaque armoire de sectionnement avec poignée Type 12 est livrée avec un ou plusieurs montants de pivot de loquet et un support de loquet de porte réglable fixé à la porte, une barre de verrouillage de protection pour la porte et des instructions d'installation pour les sectionneurs.
Normes industrielles
Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 n° 94 ; Type 4, 12, 13 ; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997
CSA référence 42186 : Type 12
IEC 60529, IP65
Fonctions
- Acier de calibre 14
- Raccords soudés en continu et lisses
- Point de masse sur la porte
- Supports de montage soudés externes
- Épaulement formé sur la surface pour évacuer les liquides
- Porte amovible avec charnière continue
- Pochette porte-schémas en thermoplastique résistant aux chocs
- Joint résistant à l'huile
- Colliers fournis pour le montage de panneaux en option
- Trous prépercés dans le caisson et dans la porte pour le montage de la poignée de commande du sectionneur, du mécanisme de commande et du matériel de fixation de porte
- Livrée de série avec une poignée POWERGLIDE et le matériel de verrouillage. Veuillez noter que le modèle A60SA3812A24LP est vendu sans poignée
- Comprend un ou plusieurs montants de pivot de loquet et un support de loquet de porte réglable fixé à la porte, une barre de verrouillage de protection pour la porte et des instructions d'installation pour les sectionneurs
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.