Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Canada | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
Ctd306012 Iso Left Mild Steel Wall Mount Enclosures
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Armoires à deux portes Concept

Les armoires Concept sont idéales pour les applications de contrôle industriel. Avec un style moderne, des verrous quart de tour encastrés et une finition esthétique et durable. Les modèles à deux portes offrent un accès sur toute la largeur et facilitent l'installation des panneaux.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué UL 508A; Type 12; Référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12; File No. E61997

Supports de montage mural requis pour la conformité aux exigences de montage externe UL/CSA.

NEMA/EEMAC Type 12

IP 55

IEC 60529, IP55

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Matériau Acier doux
Finition Revêtement poudré
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.