Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Canada | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
Cdsc20228 Concept Disconnect Type 4
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Armoires de sectionnement Concept, type 4

Utilisez des armoires de sectionnement Concept en acier doux dans les applications nécessitant une protection environnementale intérieure et extérieure dans une conception moderne. Convient aux principaux sectionneurs et disjoncteurs de marque, un outil intégré nVent HOFFMAN est fourni pour ouvrir la poignée.

Chaque armoire de sectionnement Concept est fournie avec un support de verrouillage réglable fixé à la porte, un système de verrouillage de type Concept (2 points ou 3 points) installé sur la porte, des instructions pour localiser et installer le sectionneur et un kit de matériel comprenant une poignée de porte cadenassable, des écrous de montage de panneau, du matériel de mise à la terre et des rondelles d’étanchéité pour les trous de montage.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 N° 94 ; type 4, 12 ; référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997

Supports de montage nécessaires pour satisfaire les exigences de montage extérieures UL/CSA.

NEMA/EEMAC Type 4, 12, Type 13

IP66

IEC 60529, IP66

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Matériau Acier doux
Finition Revêtement poudré
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.