Skip to main content
Veuillez sélectionner votre pays et vos préférences linguistiques
La modification de votre emplacement peut avoir une incidence sur la disponibilité des produits. La disponibilité de certains produits peut varier selon les régions internationales.
Pays actuellement sélectionné : Canada | Français
Recherchez des produits nVent, des ressources ou posez n’importe quelle question
Loading search…

Plan de simplification de la gamme Fusion G7

Plan de simplification de la gamme Fusion G7

Plan de simplification de la gamme Fusion G7

Pour faciliter l’identification et la sélection des solutions de protection dont les clients ont besoin, nous rationalisons notre gamme de produits en proposant des armoires modulaires à support de plancher, des armoires à montage mural et des boîtes à bornes. Nous retirerons progressivement la gamme d’armoires Fusion G7 à partir du :

 

Calendrier Fusion.png

 

Les produits de remplacement recommandés pour chacune de ces séries dans notre gamme de produits globale sont les suivantes :

  • Les armoires à montage mural MAS-MAD remplacent la gamme Fusion G7.

Au cours de cette période de transition, nous travaillerons en étroite collaboration avec nos clients pour leur fournir l’assistance nécessaire. Vous trouverez plus de détails ci-dessous.

PRODUIT

GAMMES QUI SERONT PROGRESSIVEMENT RETIRÉES

REMPLACÉ(E) PAR

Armoires murales

Fusion, acier

carte Fusion G7 x 324x200.png

MAS-MAD, acier

carte MAS 324x200.png

carte MAD 324x200.png

QUAND ET COMMENT LA GAMME FUSION G7 SERA-T-ELLE PROGRESSIVEMENT RETIRÉE?

La gamme Fusion G7 sera retirée progressivement sur tous les marchés selon les modalités suivantes :

ActionDate limite
Plus de devis ni de SPA1er mai 2022
Arrêt de la prise de commandes1er juin 2022
Arrêt de la production pour la plupart des clients1er septembre 2022
Arrêt complet de la ligne de production Fusion G71er octobre 2022

 

Remarque :

  • Les produits pourront être livrés après la date limite de retrait progressif uniquement selon la disponibilité du stock.
  • Les projets en cours portant sur des produits Fusion G7 sur mesure seront examinés avec les clients pour évaluer et définir le calendrier et les conditions de la transition.
  • Pour les projets particulièrement complexes, nVent Hoffman affectera des ressources d’ingénierie spéciales. Pour plus de détails, veuillez contacter votre représentant commercial.

QUELLES ARMOIRES SPÉCIFIQUES SERONT PROGRESSIVEMENT RETIRÉES? ET, QUELS SONT LES PRODUITS DE REMPLACEMENT RECOMMANDÉS?

Armoires à montage mural Fusion G7Produit FusionRemplacées par
Armoires à montage mural, acier, porte simple GxxxG MAS

 

Veuillez télécharger la référence Fusion G7 à IEC.

Depuis le 1er octobre 2022, nVent HOFFMAN ne tiens plus de stock d’accessoires et de pièces de rechange pour la gamme Fusion G7 et ne les présente plus comme des produits disponibles en ligne ou dans d’autres supports. Cependant, nVent HOFFMAN fabriquera ces accessoires et pièces de rechange sur demande.

Information_Icon_black_2.png

Remarque :

Depuis le 1er septembre 2023, nVent HOFFMAN ne tiens plus de stock d’accessoires et de pièces de rechange pour les gammes ALED et ne les présente plus comme des produits disponibles en ligne ou dans d’autres supports. Cependant, nVent HOFFMAN fabriquera ces accessoires et pièces de rechange sur demande.

EXISTE-T-IL DES DIFFÉRENCES DE DIMENSIONS, DE CONCEPTION OU AUTRES ENTRE LES PRODUITS EN COURS DE RETRAIT ET LEURS SOLUTIONS DE REMPLACEMENT?

Oui, il existe de légères différences entre certains modèles et leurs produits de remplacement. Les principales différences sont énumérées ci-dessous.

Armoires murales

Armoires murales Fusion G7 comparées à MAS (porte simple) et MAD (porte double) en acier

Montage de l’armoire

Fusion G7MAS-MAD (acier)
Acier douxAcier doux
Fixation murale :
19 mm du dessus/dessous
19 mm du côté
Fixation murale :
20 mm du dessus/dessous
20 mm du côté

Dimensions de la plaque de montage

Fusion G7MAS-MAD (acier) 
Hauteur utile : hauteur nominale – 42 mmHauteur utile : hauteur nominale – 30 mm 
Largeur utile : largeur nominale – 46 mmLargeur utile : largeur nominale – 50 mm 

Système de verrouillage

Fusion G7MAS-MAD 
Acier : Plastique Acier : métallique

Plaques d’obturation

Fusion G7MAS-MAD (acier) et ASR-ADR (acier inoxydable)
Acier doux
Inclus dans les armoires à partir de 200 mm de profondeur 
Acier doux
Inclus dans toutes les armoires

Finition

Fusion G7MAS-MAD (acier)
Acier doux
RAL7035 à revêtement en poudre   
Acier doux
RAL7035 à revêtement en poudre  

FAQ

Accessoires et remplacements 

Question

Comment puis-je passer commande d’un accessoire ou d’une pièce de rechange pour la gamme Fusion G7 actuelle? 

Réponse

Si vous connaissez la référence, vous pouvez valider la commande comme d’habitude. Si vous ne connaissez pas la référence, veuillez contacter votre représentant commercial nVent HOFFMAN le plus proche.

Armoires standard et personnalisées

Question

Ai-je la garantie de NVent HOFFMAN de pouvoir commander des boîtiers Fusion G7 standard jusqu’au 1er juin 2022?

 

Puis-je commander des solutions sur mesure dans les gammes de produits qui remplacent Fusion G7? 

Réponse

Bien que le stock de produits Fusion G7 soit réduit progressivement avant son arrêt le 1er octobre 2022, nVent HOFFMAN continue à fabriquer des armoire jusqu’à la toute dernière date de fabrication. 

Oui, nVent HOFFMAN continuera de proposer des armoires personnalisées pour répondre aux besoins des clients, notamment les dimensions spéciales, les couleurs personnalisées, les fenêtres transparentes, les persiennes de ventilation, les goujons soudés, la protection accrue contre la corrosion, les trous, les filetages, etc. 

Autres 

Question

Les gammes de remplacement offrent-elles les mêmes indices de protection que les armoires Fusion G7?

Qui puis-je contacter pour plus d’informations? 

Réponse

Oui, les armoires de remplacement atteignent le même indice de protection IP selon la norme CEI 60529 et le même indice de type NEMA.

Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à contacter votre représentant commercial nVent HOFFMAN le plus proche.