Skip to main content
Veuillez sélectionner votre pays et vos préférences linguistiques
La modification de votre emplacement peut avoir une incidence sur la disponibilité des produits. La disponibilité de certains produits peut varier selon les régions internationales.
Pays actuellement sélectionné : Canada | Français
Recherchez des produits nVent, des ressources ou posez n’importe quelle question
Loading search…

Contrôle de la température pour les services publics

Climatisation

Climatisation

Modèles intérieurs/extérieurs SpectraCool

Climatiseurs compacts, extérieur Série T

Les climatiseurs SpectraCool sont disponibles en trois formats offrant une large gamme de capacités et de configurations de climatisation. Ces unités permettent un refroidissement d’armoire fiable dans des environnements difficiles et présentent une conception fiable, une apparence moderne, une installation facile et une conception sans filtre.

Compact Série T

Climatiseurs compacts, extérieur Série T

Les climatiseurs d’extérieur Compacts série T offrent un encombrement compact pour minimiser l’espace et maximiser la capacité. Leur conception simple leur permet de se confondre dans les environnements d’usine ou extérieurs difficiles. Chaque unité est équipée de composants résistants à la corrosion, de réchauffeurs, de compresseur et de contrôles de pression de refoulement pour des performances extérieures optimales.

Série T, grande capacité, extérieur

Série T, grande capacité, extérieur

Les climatiseurs à grande capacité de la série T gardent l’équipement au frais même à des charges thermiques maximales. Leur conception simple leur permet de se confondre dans les environnements d’usine ou extérieurs difficiles. Chaque unité est équipée de composants résistants à la corrosion, de réchauffeurs, de compresseur et de contrôles de pression de refoulement pour des performances extérieures optimales.

Chauffages électriques

ElectricHeaters_Group_co_sq.webp

Protégez les équipements mécaniques, électriques et électroniques contre les basses températures, la condensation et la corrosion grâce à ce système de chauffage à ventilateur contrôlé par thermostat qui maintient une température stable dans l’armoire.

Filtres pour ventilateur à fixation latérale HF

HF_FilterFans_Group_m_sq.webp

Les filtres pour ventilateur à fixation latérale HF s’installent rapidement dans l’armoire avec une conception Click-Fit; aucun outil ou aucune vis nécessaires. Les grilles s’ouvrent d’un simple mouvement de doigt pour faciliter le remplacement du filtre.

Carénages de ventilateurs à filtres, type 4/4X

Capot de filtre pour ventilateur, type 4/4X

Le capot de filtre pour ventilateur, type 4/4X, protège le filtre pour ventilateur et la grille d’évacuation des procédures de lavage standard. Il est conforme aux normes de type 4/4X lorsqu’il est utilisé avec des filtres pour ventilateur et des grilles HF ou TFP type 12.

Échangeur thermique d’intérieur air/air ClimaGuard

climatiseurs SpectraCool

Les climatiseurs SpectraCool sont disponibles en trois formats offrant une large gamme de capacités et de configurations de climatisation.