Skip to main content
Veuillez sélectionner votre pays et vos préférences linguistiques
La modification de votre emplacement peut avoir une incidence sur la disponibilité des produits. La disponibilité de certains produits peut varier selon les régions internationales.
Pays actuellement sélectionné : Canada | Français
Recherchez des produits nVent, des ressources ou posez n’importe quelle question
Loading search…

Applications maritimes et offshore des produits Advanced Technology

Applications maritimes et offshore

Optimiser les branchements électriques avec nVent ERIFLEX

Nous proposons des solutions de distribution d’électricité basse tension* qui réduisent
le coût total d’installation et augmentent de la flexibilité de conception en fournissant
une gamme complète de produits innovants et fiables,
assurant une application discrète et une connaissance avancée des besoins applicatifs des utilisateurs finaux.

*De 80 A à 6 000 A

Plongez dans la technologie et la conception de nVent ERIFLEX Flexibar.

Téléchargez le manuel technique de nVent ERIFLEX Flexibar pour en savoir plus sur la conception de Flexibar, ses applications et le mode de sélection des produits.

TÉLÉCHARGER LE MANUEL

Tirez parti d’Advanced Technology pour votre prochain projet.

Téléchargez les spécifications de tous les produits nVent ERIFLEX Advanced Technology en même temps! Insérez-les directement à vos documents de spécification.

TÉLÉCHARGER LES SPÉCIFICATIONS

Les solutions nVent ERIFLEX Advanced fournissent :


Fiabilité

Pour améliorer la sécurité et la fiabilité dans les espaces confinés, nVent ERIFLEX a développé une gamme complète de produits fiables qui utilisent des matériaux étamés pour une meilleure résistance à la corrosion. De plus, nos produits uniques offrent une meilleure accessibilité et améliorent la résistance aux vibrations.

Des solutions plus sûres

Pour répondre aux besoins uniques du marché maritime,
la dernière génération de matériaux d’isolation nVent ERIFLEX
combine les caractéristiques suivantes :

  • Faible émission de fumée, sans halogène et ignifuge
  • Résistance aux températures élevées
  • Étamé

Certifications Marine et Offshore de nVent ERIFLEX Advanced


nVent ERIFLEX est un partenaire de confiance qui vous accompagne dans la conception de votre baie électrique. Notre gamme de certifications de classe mondiale comprend :

Certifications internationales :

  • nVent ERIFLEX Flexibar Advanced CEI 61 439-1 et UL 67/UL 758
  • nVent ERIFLEX IBS/IBSB Advanced : CEI 61 439-1 et UL 67/UL 758
  • La gamme complète nVent ERIFLEX répond aux normes RoHS et CE

Certifications nVent ERIFLEX Advanced Technology :

  • Sans halogène : Normes IEC 60754-1 et UL 2885
  • Faible émission de fumée : UL 2885 et CEI 60754-2
  • Ignifuge : Norme IEC 60695-2-11 d’essai au fil incandescent 960 °C et UL 94-V0
  • Résistance aux UV : UL 2556 et UL 854

Tableau des produits nVent ERIFLEX Advanced certifiés pour les applications maritimes et offshore


Les produits et la technologie nVent ERIFLEX Advanced Technology sont certifiés pour l’ensemble du secteur. Lorsqu’elle est utilisée conjointement, Advanced Technology peut vous aider à créer des installations plus sûres pour répondre aux exigences de votre application.

Êtes-vous prêt à utiliser les pièces nVent ERIFLEX Advanced?

Contactez l’assistance technique pour toute question ou commencez votre projet avec notre équipe de vente ici.

NOUS JOINDRE