Piquet de terre en acier inoxydable, sectionnel
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Piquet de terre en acier inoxydable, sectionnel
Détails
Ressources
Produits connexes
Fonctions
- Utilise un fil coupé pour un sol hautement corrosif
Spécifications
Matériau
Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)
Résistance à la traction
70000 lbf/in² Min
Résistance à la traction
483 MPa Min
Brochure
Étude de cas
Certifications
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.