Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Canada | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

Connexions exothermiques

Connexions exothermiques

Les solutions d'assemblage par soudage exothermique nVent ERICO Cadweld sont fabriquées pour fournir une liaison moléculaire permanente qui ne se desserre pas et résiste à la corrosion. Les connexions sont conçues pour résister pendant toute la durée de vie du conducteur et/ou de l'installation. La capacité de transport du courant de la connexion nVent ERICO Cadweld est égale ou supérieure à celle du conducteur et la connexion supporte des courants de défaut répétés pendant l'opération, sans défaillance. Une fois l'installation terminée, les installateurs sont en mesure de garantir facilement la qualité de la connexion en l'inspectant visuellement. Avec ses connexions fiables qui excèdent systématiquement les exigences des tests IEEE® 837 2014 EMF et sont certifiées par un laboratoire indépendant, nVent ERICO Cadweld propose la connexion soudée par excellence.

Trouvez le moule dont vous avez besoin avec notre outil de sélection Cadweld.

Outil de sélection Cadweld

Sous-catégories

Produits Résultats (items)