nVent ILSCO Lugs and Accessories for Rail
NVent a agrandi sa gamme de solutions de connexion pour les applications ferroviaires avec les cosses nVent ILSCO SureCrimp. Ces cosses permettent de raccourcir les délais d'exécution et offrent une fiabilité éprouvée homologuée UL. Elles sont couvertes par une garantie de 10 ans lorsqu'elles sont utilisées avec des outils, des connecteurs et des matrices en U nVent ILSCO. Grâce à cette intégration de produits, les clients bénéficient d'un système de connexion électrique simplifié et de haute performance pour les applications d'alimentation ferroviaires.
Les connecteurs ILSCO SureCrimp assurent un sertissage constant et homologué UL lorsqu'ils sont jumelés au système nVent ILSCO complet. Ils offrent une grande flexibilité et une grande compatibilité avec d'autres marques, ainsi qu’une garantie pour votre tranquillité d'esprit. NVent propose trois gammes de produits clés SureCramp :
Caractéristiques et avantages clés
- Réduction des délais d’exécution pour les projets ferroviaires
- Garantie de 10 ans lorsqu’elles sont utilisées avec des outils, des connecteurs et des matrices nVent ILSCOO.
- Compatibles avec les outils nVent et Burndy
- Fiabilité et qualité nVent ILSCO éprouvées
- Câbles spécialisés complètement testés et approuvés, y compris :
- Les câbles antivol
- Les câbles DLO
- Câbles de liaison de signal torsadés
Gamme de produits SureCrimp | |||
CSWS | CLNS | CLND | |
| Type de fût | Standard | Long | Long |
| Nombre de trous de montage | Un | Un | Deux |
| Antirotation | Non | Non | Oui |
| Surface de contact | Bonne | Meilleure | Optimale |
| Homologué pour l’alimentation | Oui | Oui | Oui |
| Homologué pour la mise à la terre | De 8 AWG à 500 kcmil | De 8 AWG à 500 kcmil | De 8 AWG à 500 kcmil |