Support de boîtier rigide télescopique
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Support de boîtier rigide télescopique
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Fonctions
- S’adapte jusqu’à un boîtier à 6 bandes dans un espacement d'ossature de cloison de 406 mm ou jusqu’à 10 bandes dans un espacement d’ossature de cloison de 610 mm
- Soutiendra quatre boîtiers électriques dans un espacement entre ossature de cloison de 610 mm
- La conception ouverte permet une diversité de positions pour l’emplacement du boîtier
- Facile à régler après l’installation du boîtier électrique
- À utiliser avec les boîtiers de 102 mm carrés et de 119 mm et les anneaux de boue
- Conception unique, monobloc, sécable
Spécifications
Prospectus
Certifications
cUL QCRV7.E165702
English
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
cUL QCRV7.E165702
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
UL QCRV.E165702
English
ANSI/UL 514A
UL QCRV.E165702
ANSI/UL 514A
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.