Support de ventilateur / équipement électrique sur profil de faux plafond en "T"
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Support de ventilateur / équipement électrique sur profil de faux plafond en "T"
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Produits connexes
Fonctions
- Le boîtier électrique de 2-1/8" est prémonté et centré sur le support et est entièrement réglable jusqu'à 8" dans les deux sens
- Le boîtier électrique a trois alvéoles défonçables ouvertes pour une installation rapide
- Chaque kit contient des vis pour monter le ventilateur, le système nVent CADDY Speed Link sur le support depuis la structure du bâtiment et deux attaches de support (FMSBC1) permettant de stabiliser les dalles de plafond
Spécifications
Matériau
Acier
Finition
Prégalvanisé
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
cUL QCRV7.E165702
English
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
cUL QCRV7.E165702
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
UL QCRV.E165702
English
ANSI/UL 514A
UL QCRV.E165702
ANSI/UL 514A
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.