Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Canada | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
PH2361.jpg image
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Rouleau monté en profil de montage ROL13

Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Détails

Fonctions

Spécifications

Matériau Acier
Finition Électro-galvanisé
Taille du tuyau Numéro de selle Épaisseur du revêtement Diamètre Extérieur Rayon A B
4" Aucun -  114.3 mm   57.1 mm   209.5 mm   114.3 mm 
630  27.0 mm   181.0 mm   90.5 mm   234.9 mm   144.5 mm 
631  39.7 mm   206.4 mm   103.2 mm   257.2 mm   154.0 mm 
632  52.4 mm   231.8 mm   115.9 mm   257.2 mm   168.3 mm 
633  65.1 mm   254.0 mm   127.0 mm   257.2 mm   179.4 mm 
634  77.8 mm   285.8 mm   142.9 mm   276.2 mm   193.7 mm 
635  103.2 mm   330.2 mm   165.1 mm   276.2 mm   217.5 mm 
5" Aucun -  142.9 mm   71.4 mm   209.5 mm   128.6 mm 
630  25.4 mm   209.5 mm   104.8 mm   257.2 mm   155.6 mm 
631  38.1 mm   238.1 mm   119.1 mm   257.2 mm   169.9 mm 
632  50.8 mm   263.5 mm   131.8 mm   276.2 mm   177.8 mm 
633  65.1 mm   285.7 mm   142.9 mm   276.2 mm   193.7 mm 
634  77.8 mm   314.3 mm   157.2 mm   276.2 mm   206.4 mm 
635  106.4 mm   361.9 mm   181.0 mm   276.2 mm   233.4 mm 
6" Aucun -  168.3 mm   84.1 mm   234.9 mm   138.1 mm 
630  25.4 mm   228.6 mm   114.3 mm   257.2 mm   166.7 mm 
631  38.1 mm   257.2 mm   128.6 mm   276.2 mm   177.8 mm 
632  50.8 mm   279.4 mm   139.7 mm   276.2 mm   190.5 mm 
633  63.5 mm   314.3 mm   157.2 mm   276.2 mm   208.0 mm 
634  76.2 mm   342.9 mm   171.4 mm   276.2 mm   219.1 mm 
635  104.8 mm   384.2 mm   192.1 mm   276.2 mm   246.1 mm 
8" Aucun -  219.1 mm   109.5 mm   257.2 mm   161.9 mm 
631  38.1 mm   304.8 mm   152.4 mm   276.2 mm   203.2 mm 
632  50.8 mm   330.2 mm   165.1 mm   276.2 mm   217.5 mm 
633  68.3 mm   368.3 mm   184.1 mm   276.2 mm   236.5 mm 
634  79.4 mm   390.5 mm   195.3 mm   276.2 mm   249.2 mm 
635  104.8 mm   441.3 mm   220.7 mm   276.2 mm   276.2 mm

Diagrammes

Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes