Fixation nVent CADDY Truss-T pour poutrelle et treillis, corde inférieure
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Fixation nVent CADDY Truss-T pour poutrelle et treillis, corde inférieure
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Compatible Products
Fonctions
- S'installe facilement par le dessous, sur la corde inférieure des poutrelles à treillis, ce qui limite le travail en hauteur
- La fixation innovante se glisse sans effort dans la fente centrale des treillis et se verrouille rapidement en place lorsqu'elle est soumise à une charge
- L'installation du système complet et autonome peut être réalisée d'une seule main et ne nécessite aucun outil spécial supplémentaire
- La conception unique du support nVent CADDY Truss-T de ne nécessite pas d'être serré comme une pince de poutre traditionnelle, ce qui permet un meilleur réglage et une plus grande rapidité lors de l'alignement du système
- Les supports préfabriqués pour tuyau unique et supports trapézoïdaux pour tuyaux/tuyauteries multiples peuvent être préfabriqués au sol ou en atelier, et facilement accrochés par l'installateur
- Charger le treillis de manière concentrique élimine la torsion et/ou la distorsion de celui-ci, respectant les règles strictes établies par l'Institut des Treillis Métalliques (Steel Joist Institute - SJI)
- La capacité de transport de charge accrue fait que le produit est homologué UL et permet de supporter au maximum un tuyau de 8" de série Schedule 40
- Rondelle carrée intégrante à l'écrou élimine le besoin de boulonnerie additionnelle
Spécifications
Matériau
Acier
Finition
Prégalvanisé
Facteur de sécurité de charge statique
3.5:1
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
cUL VFXT7.EX2452
English
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
UL VFXT.EX2452
English
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203

Accessoire
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.