Attache grille en T pour support de montage éclairage encastré nVent CADDY
Attache grille en T pour support de montage éclairage encastré nVent CADDY
L'attache de grille en T pour le support de montage d'éclairage encastré nVent CADDY est une attache à ressort qui permet aux installateurs de fixer l'adaptateur d'éclairage encastré sur une application de grille en T. Enclenchez rapidement l'attache sur le support de montage télescopique d'éclairage encastré sans avoir à le visser sur une grille en T. Les installateurs peuvent être assurés que les éclairages sont facilement positionnés dans l'application de grille en T, ce qui réduit le temps passé sur l'échelle pendant l'installation.
Détails
Images d'application
Ressources
Compatible Products
Fonctions
- Conçue pour être utilisée avec le support de montage d'éclairage encastré télescopique nVent CADDY ou le support télescopique haute résistance nVent CADDY
- Conçue pour un alignement rapide et facile
- Orifice de fixation du câble de dérivation intégré
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
UR IFFX2.E94389 E94389
English
ANSI/UL 1598, CSA C22.2 No. 250.0
cUR IFFX8.E94389 E94389
English
ANSI/UL 1598, CSA C22.2 No. 250.0
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.