nVent CADDY Speed Link SLK avec câble en forme Y avec deux embouts type bascule
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
nVent CADDY Speed Link SLK avec câble en forme Y avec deux embouts type bascule
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- Système complet, comprenant un câble en forme Y, un verrou et un double embout bascule
- Se fixe dans les trous des éléments de la structure du bâtiment ou de l’installation
- Conçu pour la fixation de luminaires
Spécifications
Matériau
Acier;Alliage de zinc;Polypropylène
Finition
Électro-galvanisé
Facteur de sécurité de charge statique
5:1
Conformité
SMACNA HVAC-DCS
Hauteur (H)
2.15"
Hauteur (H)
55 mm
Largeur (W)
3/4"
Largeur (W)
19 mm
Épaisseur (T)
1/2"
Épaisseur (T)
12.5 mm
Angle (a)
90 ° Max
Brochure
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Certifications
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.