Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Canada | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
nVent CADDY Speed Link SLC with Threaded Stud End
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

SLC nVent CADDY Speed Link avec extrémité à tige filetée

Le SLC nVent CADDY Speed Link avec extrémité à tige filetée offre un moyen rapide et fiable de suspendre un conduit à des éléments structuraux, aidant les équipes à se déplacer rapidement et réduisant le temps de travail en hauteur. Offert en trois longueurs de câble pour couvrir une grande variété d’applications, le SLC Speed Link avec extrémité à tige filetée aide à réduire la mesure et le réusinage sur place en offrant aux installateurs une solution prête à l’emploi. La conception du dispositif de verrouillage sans outil rend l’ajustement simple et flexible lorsque vous travaillez avec des structures inconnues ou dans des conditions de terrain changeantes. Le nivellement et le positionnement final peuvent être effectués rapidement sans outils spécialisés, ce qui permet aux entrepreneurs de passer moins de temps à installer et plus de temps à terminer le travail.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Détails

Fonctions

Spécifications

Matériau Acier
Finition Électro-galvanisé
Facteur de sécurité de charge statique 5:1
Conformité SMACNA HVAC-DCS
Hauteur (H) 2.15"
Hauteur (H) 55 mm
Largeur (W) 3/4"
Largeur (W) 19 mm
Épaisseur (T) 1/2"
Épaisseur (T) 12.5 mm

Diagrammes

Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes