Extension de couvercle de protection de boîtier nVent CADDY
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Extension de couvercle de protection de boîtier nVent CADDY
L'extension de couvercle de protection nVent CADDY pour boîtier augmente la profondeur de travail de n'importe quel boîtier carré. Cette extension de couvercle de protection unique de 4 pouces offre une méthode rapide et facile pour augmenter le volume des boîtiers, ce qui permet aux entrepreneurs d'économiser du temps et de l'argent en n'ayant pas à se procurer un autre boîtier.
Détails
Images d'application
Ressources
Compatible Products
Fonctions
- 5/8 en profondeur sans entrées défonçables
- Les fentes innovantes permettent de monter l'extension de couvercle de protection sur le boîtier sans retirer les vis de boîtier, réduisant ainsi le temps d'installation
- Vis fournies pour le montage des couvercles de protection étanche
- Compatible avec n'importe quel boîtier électrique carré de 4 pouces
Spécifications
Fiche technique
Certifications
cUL QCIT7.E257326
English
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
cUL QCIT7.E257326
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
UL QCIT.E257326
English
ANSI/UL 514A
UL QCIT.E257326
ANSI/UL 514A
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.