Support de boîtier monté sur plancher FMBS18
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Support de boîtier monté sur plancher FMBS18
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Fonctions
- Permet de respecter rapidement, facilement et efficacement les exigences de construction
- Se monte à l’intérieur (utilisez les pattes de fixation) ou sous le rail de plancher
- Positionnement adaptable - indépendant de l'emplacement de l'ossature de cloison
- Support arrière intégré
- Réduit le stockage de supports de tailles différentes
- Compatible avec des supports supplémentaires pour un montage de plusieurs boîtiers et dispositifs
- Fixe les anneaux à plâtre pour des applications à basse tension
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Prospectus
Certifications
cUL QCRV7.E165702
English
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
cUL QCRV7.E165702
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
UL QCRV.E165702
English
ANSI/UL 514A
UL QCRV.E165702
ANSI/UL 514A
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.