Suspension de câble, dia. 50 mm
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Fonctions
- Faisceaux de câbles MC ou AC (consultez les autorités locales et l'article 310 de la norme NEC® pour la réduction du courant admissible en cas d'utilisation de câbles électriques flexibles)
- Peuvent être utilisés avec les clips à bride de la série 4H, les clips de plancher DH2/TDH, les supports de clou AO ou AB, la bride verticale VF14 et la panne AF14/122/123 Z
Spécifications
Attributs du produit
Fiche technique
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.