Chemin de câbles WBT Performance, rond 50,8X457,2X2 997,2 mm, étain
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Chemin de câbles WBT Performance, rond 50,8X457,2X2 997,2 mm, étain
Référence#: WBT2X18PW
Le chemin de câbles fil rond WBT Performance nVent CADDY est une solution de chemin continu offrant un support optimal pour les systèmes de câblage haute performance ainsi qu'une base idéale pour les installateurs de systèmes électriques et datacom.
Détails
Images d'application
Ressources
Fonctions
- Offre un support optimal pour les câbles de données haute performance, tels que les câbles de catégories 5e, 6, 6A et 7, ainsi que les câbles de fibre optique
- Certifié UL comme conducteur de terre d'équipement, aucun décapage de peinture sur le terrain n'est nécessaire
- Fil de bordure à soudure en T pour la protection des câbles et des installateurs
- Certificats d'usine disponibles pour attester la teneur en matériaux recyclés en vue de l'obtention éventuelle de crédits ou de la certification LEED
Spécifications
Attributs du produit
Fiche technique
Certifications
UL CYNW.E324325
English
NEMA BI 50015
UL CYNW.E324325
NEMA BI 50015
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.