Support téléscopique pour plafond
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Fonctions
- Supporte les ventilateurs, équipements électriques et luminaires au plafond
- Peut également être utilisé dans des applications pour ossature de cloison pour soutenir des appliques et des boîtiers électriques
- Permet un positionnement illimité de l’emplacement du boîtier électrique
- Facile à régler après l’installation du boîtier électrique
- S'installe sur des poutres en bois ou des ossatures métalliques
- L’installation ne nécessite qu’une visseuse sans fil
Spécifications
Attributs du produit
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
cUL QCRV7.E165702
English
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
cUL QCRV7.E165702
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
UL QCRV.E165702
English
ANSI/UL 514A
UL QCRV.E165702
ANSI/UL 514A
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.