Verrou Speed Link SLS, support de fixation pour conduit, diamètre câble, 2 mm
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Verrou Speed Link SLS, support de fixation pour conduit, diamètre câble, 2 mm
Référence#: SLS2DBK
Le SLS nVent CADDY Speed Link avec support à conduit offre un moyen rapide et fiable de suspendre des conduits carrés, aidant les équipes à se déplacer rapidement et réduisant le temps de travail en hauteur. La conception du dispositif de verrouillage sans outil rend l’ajustement simple et flexible lorsque vous travaillez avec des structures inconnues ou dans des conditions de terrain changeantes. Le nivellement et le positionnement final peuvent être effectués rapidement sans outils spécialisés, ce qui permet aux entrepreneurs de passer moins de temps à installer et plus de temps à terminer le travail.
Détails
Ressources
Fonctions
- Idéal pour les assemblages modulaires
- La goupille intégrée s’installe facilement à l’aide d’outils à gaz à injection unique ou à injection par pulvérisation
- Prêt à l’emploi, ce qui élimine le besoin de couper ou de préparer des sections d’entretoise
- Empêche les câbles métalliques d’endommager les conduits
- Conçu pour fonctionner avec des câbles, ce produit répond aux besoins spécifiques de votre application (vendus séparément)
- Compatible avec le dispositif de verrouillage SLS nVent CADDY Speed Link et le système SLC nVent CADDY Speed Link
Spécifications
Attributs du produit
Fiche technique
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.