nVent CADDY Speed Link SLK avec câble en forme Y avec deux embouts type crochet, 3 m Longueur, 0,5 m Y Longueur
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
nVent CADDY Speed Link SLK avec câble en forme Y avec deux embouts type crochet, 3 m Longueur, 0,5 m Y Longueur
Référence#: SLK2YH500L3R2
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Système complet, comprenant un câble en forme Y, un verrou et deux embouts avec crochet
- Se fixe d’un côté à la structure du bâtiment et de l’autre aux deux bords du chemin de câble
- Une fermeture ressort sécurise la connexion
- Conception spéciale permet de défaire un crochet temporairement pour un entretien ou pour ajouter des câbles dans des chemins de câble
- Câble en forme Y, pour une stabilité accrue, avec deux embouts munis d’un crochet
- Également disponible dans une configuration simple, muni d’un crochet
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Certifications
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.