nVent CADDY Speed Link SLK avec embout à clouer, 2 mm Câble, 3 m Longueur
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
nVent CADDY Speed Link SLK avec embout à clouer, 2 mm Câble, 3 m Longueur
Référence#: SLK2L3SF
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout à angle droit pré-assemblé avec un clou de Powers Fasteners, Inc.
- Se fixe rapidement et facilement sur le béton et les ossatures en acier ou en métal composite
- S’installe facilement à l’aide du clou intégré prêt à être installé avec un cloueur à cartouches ou à gaz
- Rapport d’évaluation ICC-ES ESR-2024 disponible pour le clou prémonté pour cloueur de DEWALT®
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Certifications
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0



- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.