Système de suspension Speed Link, avec embout à crochet, câble 2,0mm x 3 m
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Système de suspension Speed Link, avec embout à crochet, câble 2,0mm x 3 m
Référence#: SLK2L3R2
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Compatible Items
Fonctions
- Système complet, comprenant un câble, un verrou et équipé d’un crochet avec sécurité
- Se fixe aisément à une large gamme d’attaches nVent CADDY
- Se fixe à la structure du bâtiment ou à une poutre en formant une boucle
- Facile à décrocher pour des applications nécessitant de l’entretien
- Une fermeture ressort sécurise la connexion
- Passer le câble dans un trou et utiliser le col du crochet comme butée
- Également disponible dans une configuration en forme d’ Y
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Certifications
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
SMACNA SPEED LINK SLK
English
HVAC‐DCS 3rd edition, Chapter 5, Tables 5‐1 and 5‐1M
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0



Similaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.