Speed Link SLC with Toggle, 1,5 mm Wire, 9.8' Length
Le SLC nVent CADDY Speed Link à bascule offre un moyen rapide et fiable de suspendre un conduit par des trous de dégagement, aidant les équipes à se déplacer rapidement et réduisant le temps de travail en hauteur. Offert en trois longueurs de câble pour couvrir une grande variété d’applications, le SLC Speed Link à bascule aide à réduire la mesure et le réusinage sur place en offrant aux installateurs une solution prête à l’emploi. La conception du dispositif de verrouillage sans outil rend l’ajustement simple et flexible lorsque vous travaillez avec des structures inconnues ou dans des conditions de terrain changeantes. Le nivellement et le positionnement final peuvent être effectués rapidement sans outils spécialisés, ce qui permet aux entrepreneurs de passer moins de temps à installer et plus de temps à terminer le travail.
Fonctions
- Comprend un câble et est monté sur un raccord d’extrémité à bascule
- Se fixe rapidement et facilement aux trous de dégagement
- Se fixe aux trous de dégagement dans une variété de structures ou d’appareils de suspension
- Idéal pour soutenir les luminaires
- Aussi offert en configuration à bascule en Y
- Compatible avec le dispositif de verrouillage SLS nVent CADDY Speed Link et le dispositif de verrouillage SLK nVent CADDY en tailles de 2 mm et 3 mm (vendus séparément)
Spécifications
Attributs du produit
Fiche technique
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.