Collier pour rail monobloc SK pour conduit, Acier, EG, 88,9 mm OD
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Collier pour rail monobloc SK pour conduit, Acier, EG, 88,9 mm OD
Référence#: SK485I
Détails
Images d'application
Ressources
Fonctions
- Collier de fixation sur rail, monobloc sécable pour EMT et conduit de type Rigid
- Comprend l'empreinte du filetage et la vis captive
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Catalogue
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.