Collier de fixation monopièce pour câble/conduit sur rail, 2,5-16 mm
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Collier de fixation monopièce pour câble/conduit sur rail, 2,5-16 mm
Référence#: SCH6B
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Fonctions
- Serre-câble/attache de conduit monobloc avec gaine protectrice
- Pas de vis ou boulons à faire tomber
- L’installation ne nécessite qu’un tournevis ou un tourne-écrou
- Se fixe dans le côté ouvert du rail de montage
- Testé selon la Spécification FM® (pour les conduits EMT de diamètre 1/2" à 4")
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Catalogue
Certifications
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.